België - Nederlands

Philips ClearWay, Road & street light, 40.5 W, 6160 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DynaDimmer, DynaDimmer met vaste voorinstellingen uitvoering 27, 6160 lm, 40.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925865133
Volledige bestelcode: 871869699612600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Familie

Product