België - Nederlands

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 31 W, 4760 lm, 4000 K, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I

BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, 4760 lm, 31 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 4-polig

Bestelcode: 910925870393
Volledige bestelcode: 872016949920100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED56 [LED module 5600 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870393 nl_BE pdf 373.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870393_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870393_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A IES
DIAlux
ULD File - BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB