België - Nederlands

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913700646266
Volledige bestelcode: 872790089060000

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    15 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    24

Downloads

Family

Product