België - Nederlands

Philips HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Bestelcode: 913700693466
Volledige bestelcode: 871829166926500

Specificaties

  • Ingangsspanning
    208-240-277 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,7 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,24 ms
  • Ingangsstroom (nom.)
    0.39 A
  • Piek aanloopstroom (nom.)
    28 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    11
  • Surge Protection (Common/Differential)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Family

Product