België - Nederlands

Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Bestelcode: 913700685966
Volledige bestelcode: 871829124153900

Specificaties

  • Ingangsspanning
    208-240-277 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Arbeidsfactor 50% belasting (min.)
    0,98
  • Aardlekstroom (max.)
    0,7 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,47 ms
  • Ingangsstroom (nom.)
    0.75 A
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    52 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    5
  • Surge Protection (Common/Differential)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700685966 nl_BE pdf 573.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700685966_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700685966_EU
Meerdere materialen