België - Nederlands

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Productomschrijving

Philips HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Bestelcode: 913700675166
Volledige bestelcode: 871829120455800

Specificaties

  • Ingangsspanning
    208-240-277 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Arbeidsfactor 50% belasting (min.)
    0,97
  • Aardlekstroom (max.)
    0,7 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,47 ms
  • Ingangsstroom (nom.)
    0.49 A
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    52 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    5
  • Surge Protection (Common/Differential)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Downloads

Family

Product