België - Nederlands

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913700684066
Volledige bestelcode: 871829123312100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    250 mA
  • Duur aanloopstroom
    10 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    8 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    58
  • Surge Protection (Common/Differential)
    EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Downloads

Family

Product