België - Nederlands

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 8718291233107
Volledige bestelcode: 871829123310700

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,25 mA
Duur aanloopstroom
10 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
8 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
58
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700683866 nl_BE pdf 494.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700683866_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Meerdere materialen - Visuals