België - Nederlands

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Productomschrijving

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Bestelcode: 913700698466
Volledige bestelcode: 871829169691900

Specificaties

  • Ingangsspanning
    195-240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,26 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    27 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    16

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700698466 nl_BE pdf 458.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700698466_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700698466_EU
Meerdere materialen