België - Nederlands

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Productomschrijving

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Bestelcode: 913700695666
Volledige bestelcode: 871829166205100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    195-240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Aardlekstroom (max.)
    0,5 mA
  • Duur aanloopstroom
    0,18 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    20 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    39

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700695666 nl_BE pdf 458.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700695666_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700695666_EU
Meerdere materialen