België - Nederlands

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Productomschrijving

Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

Bestelcode: 8718291156789
Volledige bestelcode: 871829115678900

Specificaties

Ingangsspanning
195-240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)
0,5 mA
Duur aanloopstroom
0,26 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
16

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700679166 nl_BE pdf 197.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700679166_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700679166_EU
Meerdere materialen - Visuals