België - Nederlands

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713034366
Volledige bestelcode: 872790095230800

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,38 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    35 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    8

Downloads

Brochures

Productbrochure
913713034366_EU.nl_BE.PROF Product - full data sheet pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713034366_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713034366_EU
Meerdere materialen