België - Nederlands

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Productomschrijving

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Bestelcode: 913713034266
Volledige bestelcode: 872790095228500

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,30 ms
  • Arbeidsfactor
    0.99
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    20

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713034266 nl_BE pdf 531.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713034266_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713034266_EU
Meerdere materialen