België - Nederlands

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 8718291721253
Volledige bestelcode: 871829172125300

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713033966 nl_BE pdf 448.1 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713033966_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713033966_EU
Meerdere materialen - Visuals