België - Nederlands

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Bestelcode: 913713031066
Volledige bestelcode: 872790090504500

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713031066 nl_BE pdf 505.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713031066_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713031066_EU
Meerdere materialen