België - Nederlands

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestelcode: 8711500998224
Volledige bestelcode: 872790086351200

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,35 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
31 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
12

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713028366 nl_BE pdf 437.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713028366_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Meerdere materialen - Visuals