België - Nederlands

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestelcode: 913713028266
Volledige bestelcode: 872790086348200

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet pdf 1.1 MB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713028266_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713028266_EU
Meerdere materialen