België - Nederlands

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 913713028066
Volledige bestelcode: 872790086319200

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    24 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713028066 nl_BE pdf 531.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713028066_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713028066_EU
Meerdere materialen