België - Nederlands

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 913713031866
Volledige bestelcode: 872790091170100

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Arbeidsfactor
    0.99
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    18 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713031866 nl_BE pdf 409.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Aanvullend gegevensblad
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713031866_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713031866_EU
Meerdere materialen