België - Nederlands

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Productomschrijving

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestelcode: 913713031666
Volledige bestelcode: 872790091166400

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    18 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
913713031666_EU.nl_BE.PROF Product - full data sheet pdf 414.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity pdf 262.7 kB
Aanvullend gegevensblad
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713031666_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913713031666_EU
Meerdere materialen