België - Nederlands

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 8711500999627
Volledige bestelcode: 872790091162600

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Arbeidsfactor
0.99
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713031466 nl_BE pdf 439.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713031466_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713031466_EU
Meerdere materialen - Visuals