België - Nederlands

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Bestelcode: 8711500881038
Volledige bestelcode: 872790083417800

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,250 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
18 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700648666 nl_BE pdf 228.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Aanvullend gegevensblad
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700648666_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Meerdere materialen - Visuals