België - Nederlands

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Bestelcode: 913700630866
Volledige bestelcode: 871150091399930

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,35 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    31 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    12

Downloads

Familie

Product