België - Nederlands

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Productomschrijving

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Bestelcode: 913700630766
Volledige bestelcode: 871150091397530

Specificaties

  • Ingangsspanning
    220 tot 240 V
  • Ingangsfrequentie
    50 to 60 Hz
  • Ingangsfrequentie
    50 tot 60 Hz
  • Duur aanloopstroom
    0,25 ms
  • Aanlooppiekstroom (max.)
    18 A
  • Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
    28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913700630766 nl_BE pdf 621.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913700630766_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-913700630766_EU
Meerdere materialen