België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003807602
Volledige bestelcode: 872016931675100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product