België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr, 148 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004356402
Volledige bestelcode: 872110313907800

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004356402 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004356402 nl_BE pdf 827.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004356402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004356402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8 ldt 6.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB