België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hr, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002474802
Volledige bestelcode: 871951429050100

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product