België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002421302
Volledige bestelcode: 871951433439700

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002421308 pdf 67.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 169.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002421302 nl_BE pdf 814.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002421302_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002421302_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB