België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hr, 150 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 929003553502
Volledige bestelcode: 871951446684500

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar