België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hr, 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestelcode: 929003553402
Volledige bestelcode: 871951446688300

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003553402 pdf 68.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 248.4 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003553402 nl_BE pdf 876.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003553402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003553402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 IES 73.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB