België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hr, 140 lm/W, EEL E, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestelcode: 929003596502
Volledige bestelcode: 872016916313300

Specificaties

  • Lampvoet
    G5
  • Nominale levensduur
    60.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads