België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 hr, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929004260202
Volledige bestelcode: 872110304415000

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 4.7 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004260202 nl_BE pdf 653.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004260202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB