België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929004242202
Volledige bestelcode: 872016938801700

Specificaties

  • Lampvoet
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominale levensduur
    75.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB txt 4.7 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004242202 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
downloads.DIS.title
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004242202 nl_BE pdf 846.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004242202_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004242202_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB