België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hr, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 929004241802
Volledige bestelcode: 872016938793500

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC txt 4.7 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004241802 pdf 68.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004241802 nl_BE pdf 653.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004241802_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004241802_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC ldt 34.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB