België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003485602
Volledige bestelcode: 871951444324200

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003485602 pdf 68.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 170.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003485602 nl_BE pdf 733.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003485602_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003485602_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-940-PAR30S-25D-929003485602 pdf 644.3 kB