België - Nederlands

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D

Productomschrijving

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2200 K, 2700 K, 345 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 59.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 929002493102
Volledige bestelcode: 871951430730800

Specificaties

  • Lampvoet
    GU5.3
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002493102 pdf 68.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 176.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 2.3 MB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002493102 nl_BE pdf 300.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002493102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002493102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D IES 5.3 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB