België - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003796102
Volledige bestelcode: 872016930796400

Specificaties

  • Lampvoet
    GU10
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 199.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003796102 nl_BE pdf 724.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003796102_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003796102_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB