België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001891602
Volledige bestelcode: 871869681185600

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 358.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891602 nl_BE pdf 637.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891602_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001891602_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB