België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001891202
Volledige bestelcode: 871869681177100

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001891202 pdf 67.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 351.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001891202 nl_BE pdf 657.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001891202_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929001891202_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D ies 18.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB