België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929001891102
Volledige bestelcode: 871869681175700

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LEDspot
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Narrow Cone
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads