Philips CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 hr, 110 lm/W, EEL E, G23, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169286603
Volledige bestelcode: 872016928660300

Specificaties

Lampvoet
G23
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003756902 pdf 66.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003756902 nl_BE pdf 649.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003756902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003756902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB