Philips CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-S, EM/netspanning, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hr, 111 lm/W, EEL E, G23, Kunststof, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169286566
Volledige bestelcode: 872016928656600

Specificaties

Lampvoet
G23
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003756702 nl_BE pdf 647.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003756702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB