België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 hr, 144 lm/W, EEL D, G24d, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004252802
Volledige bestelcode: 872110303501100

Specificaties

  • Lampvoet
    G24d
  • Nominale levensduur
    30.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004252802 nl_BE pdf 821.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Installatie-instructies
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004252802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004252802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB