Philips CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 hr, 111 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287587
Volledige bestelcode: 872016928758700

Specificaties

Lampvoet
G24D-3 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003757402 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003757402 nl_BE pdf 632.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003757402_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003757402_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3 ies 8.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB