België - Nederlands

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1

Productomschrijving

CorePro, LED, PL-C, EM/netspanning, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 hr, 101 lm/W, EEL F, G24d-1 Rotatable end-cap, Kunststof, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169287501
Volledige bestelcode: 872016928750100

Specificaties

Lampvoet
G24d-1 Rotatable end-cap
Nominale levensduur
30.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003757002 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003757002 nl_BE pdf 632.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003757002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003757002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1 ies 8.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB