België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002006702
Volledige bestelcode: 871869963826900

Specificaties

  • Lampvoet
    E40
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002006702 pdf 66.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 204.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002006702 nl_BE pdf 827.6 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 pdf 148.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002006702_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002006702_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 ies 14.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB