Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840
Productomschrijving
MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 42 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet E27
- Nominale levensduur 50.000 hr
- Schakelcyclus 50.000
- Lamptype LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 8 years