België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPL ND 40-28W E27 840

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002006402
Volledige bestelcode: 871869963820700

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002006402 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 192.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002006402 nl_BE pdf 813.9 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 pdf 148.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002006402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002006402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPL ND 40-28W E27 840 ies 35.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB