België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 21 W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929002006202
Volledige bestelcode: 871869963816000

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads