België - Nederlands

Philips MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 36 W, SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR

Productomschrijving

MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 36 W, LED alternative to SOX 55W, B22, 4000 K, 5000 lm, CRI 80, 50000 hr, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929002497002
Volledige bestelcode: 871951430566300

Specificaties

  • Lampvoet
    B22
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SOX
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002497002 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 183.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002497002 nl_BE pdf 758.4 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002497002_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929002497002_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB